피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
CUX32-5D
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
저속실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/low_speed_cylinder/cux_asmtab.prj},{NB=CUX32-5D(0_0_0)},{BORE=32},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{SS=5,10,15,20,25,30,40,50},{SS1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=cux/../cux/assembly/cux_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CUX/CDUX - 저속 실린더/복동:편로드
BOM
CUX32-5D
BORE
실린더 내경
32
32
mm
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD1
포트나사의 종류
(-) Rc 1/8
(TN) NPT 1/8
(TF) G 1/8
(-) Rc 1/8
(TN) NPT 1/8
(TF) G 1/8
STROKE
스트로크
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
작동방식
(D) 복동형
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off