SFC KOENIG CV 588-375
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_588_inch.prj},{NB=SFC KOENIG CV 588-375 (0)},{IDNR=},{TYPE=CV 588-375},{CNSORDERNO=300169523},{M1=Edelstahl (316) ASTM A580},{M2=Edelstahl AISI 316},{FORM=0},{D1=0.3750},{L1=0.394},{L2=0.54},{L4=0.382},{D2=0.3750},{D3=0.343},{L3=0.385},{X=0.010},{S=0.153},{G=4.86},{PU1=100},{PU2=500},{ZOLLT=73181591011},{X1=0.152},{X2=0.025},{X3=0.009},{X4=90.000},{X5=9.930},{X6=0.164},{X7=8.000},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=2},{ASSIBM=5,6,7},{ASSIMWP=6500},{ASSIMINHS=0.313},{ASSIMAXHS=0.343},{ASSIFM=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
CV 588 Inch - Sealing plug CV
Bill of material
SFC KOENIG CV 588-375
IDNR
Identnumber
TYPE
CV 588-375
CV 588-375
인치
CNSORDERNO
Material-NR.
300169523
300169523
M1
MATERIAL SLEEVE
Stainless Steel (316) ASTM A580
M2
MATERIAL BALL
Stainless Steel AISI 316
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
0.3750
0.3750
인치
L1
l1 ±0.13
0.394
0.394
인치
L2
l2 ~ Ref.
0.54
0.54
인치
L4
l4 ±0.13
0.382
0.382
인치
D2
d2 +.10
0.3750
0.3750
인치
D3
d3 MAX.
0.343
0.343
인치
L3
MIN.
0.385
0.385
인치
X
X ±0.10
0.010
0.010
인치
S
s ±0.2
0.153
0.153
인치
PU1
Packaging Unit
100
100
PU2
Packaging Unit
500
500
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181591011