CVBBXA-D50B-NE
A&T-3D Gallery
zonghe
castor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/castor/cvbbx.prj},{NB=CVBBXA-D50B-NE},{CODE=CVBBXA},{CODE1='CVBBXA','CVBBXB'},{TYPE=平底活动型},{MAT1=Q235A},{MAT2=QA235A},{SUR2=烤漆(黑色)},{XS=-},{MAT3=尼龙},{YS=黑色},{ZC=双滚珠},{D=50B},{DH=NE},{GG=50},{H=94},{H1=19},{T1=15},{A=155},{A1=15},{A2=5},{C=155},{C1=15},{C2=5},{F=130},{F1=50},{G=130},{G1=50},{D1=8.5},{D2=14},{H2=9},{SYXC1=30/40/3060/4080},{SYXC2=30/40/3060/4080},{ZH=300},{ZL=3.9},{PDF=cvbbx.pdf},{F2=47},{A3=58},{C4=13},{G2=47},{C3=58},{M1=8},{PPATH=cvbbx1/cvbbx4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBBX - 一体式脚轮-平顶安装型.方形顶板--重载型
Bill of material
CVBBXA-D50B-NE
CNSORDERNO
CVBBXA-D50B-NE
CVBBXA-D50B-NE
CODE
CVBBXA
CVBBXB
CVBBXA
CVBBXB
CODE1
CODE
'CVBBXA','CVBBXB'
'CVBBXA','CVBBXB'
TYPE
类型
平底活动型
MAT1
安装板材质
Q235A
SUR1
安装板表面处理
'镀铬'
'镀铬'
MAT2
脚轮支架材质
QA235A
SUR2
脚轮支架表面处理
烤漆(黑色)
XS
刹车型式
-
MAT3
轮部材质
尼龙
YS
轮部颜色
黑色
ZC
轮部轴承
双滚珠
D
50B
50B
DH
轮部代号
NE
GG
50
50
mm
H
94
94
mm
H1
19
19
mm
T1
t
15
mm
A
155
155
mm
A1
15
15
mm
A2
5
5
mm
C
155
155
mm
C1
15
15
mm
C2
5
5
mm
F
130
130
mm
F1
f1
50
50
mm
G
130
130
mm
G1
50
50
mm
D1
8.5
mm
D2
14
mm
SYXC1
适用型材国标
30/40/3060/4080
30/40/3060/4080
SYXC2
适用型材欧标
30/40/3060/4080
30/40/3060/4080
ZH
容许载荷
300
300
kg
ZL
参考重量
3.9
3.9
kg
PDF
cvbbx.pdf