??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CVBCN - Belt Support Cover N for Conveyors
Bill of material
CVBCN-70-370
PN
Part Number
CVBCN-70-370
TYPE
Type
CVBCN
W
W 1mm Increment
mm
Введите значение для W
W 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
W1
47 mm
W2
46 mm
L1
324 mm
L2
77 mm
AC
Applicable Conveyors
CVSMB