??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVDSA - Guided Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm) For Food Transfer, White
Nomenclature
CVDSA30-50-500-40-T100-IM-7.5-WS-A-5
PN
Réf. pièce
CVDSA30-50-500-40-T100-IM-7.5-WS-A-5
TYPE
CVDSA
H
Crosspiece Height H Selection
30 mm
B
Sélection B
mm
Entrez la valeur pour B
Sélection B
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Output
40 W
MV
Voltage
V
MS
Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
WS (For Food Transfer, White)
MOM
Sélection du fabricant du moteur
NOC
Number of Crosspieces 1 pc. Increment
ALT1
Moteur inversé
ALT2
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT3
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity Q
M
ALT4
Motor with Electromagnetic Brake
ALT5
Motor with Terminal Box
ALT6
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
HI
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
Z
Z Incrément de 10 mm
mm