??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVDSB - Guided Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm) For Food Transfer, Oil Resistant, White
Stückliste
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
PN
Teile-Nr.
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
H
Crosspiece Height H Selection
30 mm
B
B auswählen
mm
Wert eingeben für B
B auswählen
mm
cm
inch
ft
L
L 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MO
Leistung
40 W
MV
Voltage
V
MS
Spezifikationen
MGHR
Getriebekopfverhältnis
BS
Riemenkennwerte
HS (For Food Transfer, Oil Resistant, White)
MOM
Auswahl Motorhersteller
NOC
Number of Crosspieces 1 pc. Increment
ALT1
Motorposition gedreht
ALT2
Zusätzliche Senkbohrungen
FYA
FYA 5mm-Schritte
mm
FYB
FYB 5mm-Schritte
mm
ALT3
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity Q
M
ALT4
Motor with Electromagnetic Brake
ALT5
Motor with Terminal Box
ALT6
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
HI
H 10mm-Schritte
mm
P
P 10mm-Schritte
mm
Z
Z 10mm-Schritte
mm