??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CVDSB - Guided Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm) For Food Transfer, Oil Resistant, White
Lista materiale
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
PN
Cod. comp.
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
H
Crosspiece Height H Selection
30 mm
B
Selezione B
mm
Inserisci valore per B
Selezione B
mm
cm
inch
ft
L
L - Incrementi di 5mm
mm
Inserisci valore per L
L - Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Output
40 W
MV
Voltage
V
MS
Specification
MGHR
Rapporto riduttore
BS
Specifica cinghia
HS (For Food Transfer, Oil Resistant, White)
MOM
Selezione costruttore motore
NOC
Number of Crosspieces 1 pc. Increment
ALT1
Motore inverso
ALT2
Fori svasati piani aggiuntivi
FYA
FYA Incrementi di 5mm
mm
FYB
FYB Incrementi di 5mm
mm
ALT3
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity Q
M
ALT4
Motor with Electromagnetic Brake
ALT5
Motor with Terminal Box
ALT6
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
HI
H - Incrementi di 10mm
mm
P
P Incrementi di 10mm
mm
Z
Z Incrementi di 10mm
mm