??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVGBQXA - agv脚轮-平底活动型脚轮--中载型
Bill of material
CVGBQXA-D57-AF
CNSORDERNO
Bestellnummer
CVGBQXA-D57-AF
CODE
code
CVGBQXA
D
57 mm
Y
AF
H
80 mm
W
29 mm
A
67 mm
C
49 mm
F
53 mm
F1
51 mm
G
35 mm
DD
d
8.4 mm
T
2 mm
RR
r
50 mm
PDF
CVGBQXA.PDF