??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVGTNE - Timing Belt Conveyers - 2-Track, Center Drive, 2-Slot Frame, Dia. 30 - CE Compliant For Europe
Nomenclature
CVGTNE-80-265-6-TA230-IM-12.5-S-A
PN
Réf. pièce
CVGTNE-80-265-6-TA230-IM-12.5-S-A
TYPE
Type
CVGTNE
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller Included
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT12
Motor with Terminal Box