Y-G04
SMC Corporation
액추에이터
밸브부착 실린더
CVQ 밸브부착 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvq/accessories/cvq_y.prj},{NB=Y-G04_CVQ},{MODEL=Y-G04},{BORE=32 , 40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A=42},{A1=16},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{R1=12},{U1=14},{ND=10},{NX=18},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{F1=4.000},{F2=6.000},{MMN=14},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CVQ Y - 2산 너클 조인트
BOM
Y-G04
MODEL
형식
Y-G04
Y-G04
BORE
적용튜브 내경
32 , 40
32 , 40
mm
COM
코멘트
Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.
A
42
42
mm
A1
16
16
mm
E1
22
22
mm
L1
30
30
mm
MM
M14x1.5
M14x1.5
R1
12
12
mm
U1
14
14
mm
ND
10
10
mm
NX
18
18
mm
NZ
36
36
mm
L
41.6
41.6
mm
PINNO
적용 핀 내경
IY-G04
IY-G04