??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSFB - Flat Belt Conveyors Full Width Belt Type - Head Drive 3-Groove Frame Type (Pulley Dia. 50mm)
Nomenclature
CVSFB-60-320-6-T100-IM-12.5-H-A
PN
Réf. pièce
CVSFB-60-320-6-T100-IM-12.5-H-A
TYPE
Sélection du type
CVSFB
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (contre-alésage supplémentaire), incrément de 5mm
mm
ALT1
Moteur inversé
ALT6
Motor Cover Window Type
ALT7
Brackets for Speed Controller Included
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT12
Motor with Terminal Box