??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSPA - Plastic Chain Conveyors - Dual Track Head Drive 3-Groove (Sprokets Dia. 57mm)
Nomenclature
CVSPA-80-300-25-T100-IM-5-H-B
PN
Réf. pièce
CVSPA-80-300-25-T100-IM-5-H-B
TYPE
Type sélectionnable
CVSPA
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L, Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (contre-alésage supplémentaire), incrément de 5mm
mm
ALT1
Moteur inversé
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10 mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT12
Motor with Terminal Box