??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSPAE - Plastic Chain Conveyors - Dual Track Head Drive 3-Groove (Sprokets Dia. 57mm) For Europe
Nomenclature
CVSPAE-80-300-25-TA230-IM-5-H-A
PN
Réf. pièce
CVSPAE-80-300-25-TA230-IM-5-H-A
TYPE
CVSPAE
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L, Incrément de 5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 5 mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT1
Moteur inversé
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10 mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT12
Motor with Terminal Box