??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CVSPC - Plastic Chain Conveyors - Single Track, Head Drive, 3-Groove Frame (Sprocket Dia. 57mm)
Stückliste
CVSPC-20-350-6-T100-IM-12.5-H-B
PN
Teilenummer
CVSPC-20-350-6-T100-IM-12.5-H-B
TYPE
Ausführung
CVSPC
B
B auswählen
20 mm
L
L 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MO
Motorleistung
W
MV
Motorspannung
V
MS
Motor Specification
MGHR
Getriebekopfverhältnis
PS
Plastic Chain Belt Specifications
MOM
Auswahl Motorhersteller
ALT1
Motorposition gedreht
ALT2
Zusätzliche Senkbohrungen
FYA
FYA 5mm-Schritte
mm
FYB
FYB 5mm-Schritte
mm
ALT3
Motor Cover Window Type
ALT4
Brackets for Speed Controller Included
ALT5
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity
M
ALT6
Motor with Terminal Box
ALT7
Orthogonal Axis Gear Head