??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CVSPC - Plastic Chain Conveyors - Single Track, Head Drive, 3-Groove Frame (Sprocket Dia. 57mm)
Lista materiale
CVSPC-20-350-6-T100-IM-12.5-H-B
PN
Cod. comp.
CVSPC-20-350-6-T100-IM-12.5-H-B
TYPE
Tipo
CVSPC
B
Selezione B
20 mm
L
L - Incrementi di 5mm
mm
Inserisci valore per L
L - Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Potenza motore
W
MV
Tensione motore
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapporto riduttore
PS
Plastic Chain Belt Specifications
MOM
Selezione costruttore motore
ALT1
Motore inverso
ALT2
Fori svasati piani aggiuntivi
FYA
FYA Incrementi di 5mm
mm
FYB
FYB Incrementi di 5mm
mm
ALT3
Motor Cover Window Type
ALT4
Brackets for Speed Controller Included
ALT5
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity
M
ALT6
Motor with Terminal Box
ALT7
Orthogonal Axis Gear Head