??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSPCE - Plastic Chain Conveyors - Single Track, Head Drive, 3-Groove Frame (Sprocket Dia. 57mm) For Europe
Nomenclature
CVSPCE-20-350-6-TA230-IM-12.5-H-A
PN
Réf. pièce
CVSPCE-20-350-6-TA230-IM-12.5-H-A
TYPE
CVSPCE
B
Sélection B
20 mm
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
PS
Plastic Chain Belt Specifications
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT1
Moteur inversé
ALT2
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT3
Motor Cover Window Type
ALT4
Brackets for Speed Controller Included
ALT5
Post-Assembly Insertion Nuts
Q
Nut Quantity
M
ALT6
Motor with Terminal Box
ALT7
Orthogonal Axis Gear Head