??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CVSTR - Timing Belt Conveyors Narrow Type - Single Track Center Drive 2-Groove/3-Groove Frame Type (Pulley Dia. 19mm/22mm)
Nomenclature
CVSTR-10-330-6-T100-IM-12.5-H-A
PN
Réf. pièce
CVSTR-10-330-6-T100-IM-12.5-H-A
TYPE
Sélection du type
CVSTR
B
Sélection B
mm
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
6 W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
FYASE
FYA Specification
FYA
FYA (contre-alésage supplémentaire), incrément de 5mm
mm
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrément de 1 mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller Included
ALT10
Post-Assembly Insertion Nuts for M6 Slot Included
Q
Q Nut Quantity
M
ALT11
Motor with Electromagnetic Brake
ALT12
Motor with Terminal Box