카탈로그: Tata Steel
생성됨: 15.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Tata Steel
CX90/125 x 4800mmarchitecture300
Tata Steel
Tata Steel Construction
Catnic
Cavity Wall Lintels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tata_steel/tata_steel_construction/catnic/cavity_wall_lintels/cx.prj},{NB=CX90/125 x 4800mmarchitecture300},{IDNR=},{PCX=CX90/125},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{SL=4800},{H=232},{WC=Cavity Wall},{OL=100 - 105},{C=90 - 105},{IL=125 -140},{LD=Extra Heavy Duty},{P=6},{L=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 216
HELP_VARIABLE
Company
Tata Steel
Description
CX - Catnic Cavity Wall Lintels
Bill of material
CX90/125 x 4800mmarchitecture300
PC
Product Code
CX90/125 x 4800mm
CX90/125 x 4800mm
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
100
300
200
100
SL
Standard Lengths
4800
4800
H
Nominal height h
232
mm
WC
Wall Construction
Cavity Wall
OL
Outer Leaf
100 - 105
mm
C
Cavity
90 - 105
90 - 105
mm
IL
Inner Leaf
125 -140
125 -140
mm
LD
Loading Details
Extra Heavy Duty
L