카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
CY3B2050 0
SXQD
actuating element
rodless cylinder
CY3B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/rodless_cylinder/cy3b_series/cy3b_asmtab.prj},{NB=CY3B2050_0},{MODEL=CY3B},{BORE=20},{STPROKE=50},{ST1=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800},{POS=0},{A=8},{B=36},{C=26},{CC=MIN},{D=21.6},{E=2.0},{F=13},{G=7.5},{H=20.0},{I=28},{J=6.0},{K=8},{L=66},{MM=M4X0.7},{MM1=4},{MM2=0.70},{N=18.0},{NA=24},{NN=M20X1.5},{NN1=20},{NN2=1.5},{Q=MIN},{R=12.0},{S=106},{T=10.0},{V=},{V1=MIN},{V2=MIN},{W=50},{X=25},{Y=MIN},{ZZ=132},{P=G1/8},{P1=9.728},{P2=0.907},{PPATH=assemblies/cy3b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
CY3B - Magnetic couple rodless cylinder
Bill of material
CY3B2050_0
MODEL
model
CY3B:Standard type
CY3B:Standard type
BORE
bore
20
20
mm
STPROKE
stproke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
mm
ST1
50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800
50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
A
8
8
mm
B
36
36
mm
C
26
26
mm
CC
mm
D
21.6
21.6
mm
E
2.0
2.0
mm
F
13
13
mm
G
7.5
7.5
mm
H
20.0
20.0
mm
I
28
28
mm
J
6.0
6.0
mm
K
8
8
mm
L
66
66
mm
MM
M4X0.7
M4X0.7
mm
N
18.0
18.0
mm
NA
24
24
mm
NN
M20X1.5
M20X1.5
mm
Q
mm
R
12.0
12.0
mm
S
106
106
mm
T
10.0
10.0
mm
V
mm
W
50
50
mm
X
25
25
mm
Y
mm
ZZ
132
132
mm
P
G1/8
G1/8
mm