??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CYCLONE SEPARATOR
Bill of material
120030001
CODE
Code
120030001
A
Lenght
781 mm
B
Length
740.5 mm
C
Length
484.5 mm
D
Length
40 mm
E
Length
257.5 mm
F
Diameter
234 mm
G
Diameter
98 mm
H
Length
282 mm
I
Length
587 mm
L
Length
546.5 mm
M
Diameter
98 mm
N
Length
63.5 mm