??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CYLINDRICAL ROLLER D45X20 TPU
Bill of material
030025002
CODE
Code
030025002
A
Diameter
12.1 mm
B
Length
19.6 mm
C
Diameter
45 mm
D
Length
3 mm
E
Length
20.6 mm