M8JE/2-8SxM13-M13--0
Dodge
Couplings
Elastomeric Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dodge/couplings/elastomeric_couplings/sleeve_d_flex_asmtab.prj},{NB=M8JE/2-8SxM13-M13--0},{US=M},{USA='M','Metric','I','Imperial'},{SIZE=8},{HPM=1.34},{HPHM=5.37},{HPI=1.80},{HPHI=7.20},{TM=128},{THM=512},{TI=1135.000},{THI=4530.000},{RPM=4500},{FQ=2},{FST=S},{FBMJ=},{FBMB=[13:42/1]},{FBMS=[13:60/1]},{FBMSC=[20:48/1]},{FBI1=[0.500:2.375/0.0625]},{FBI2=},{FBI3=[0.500:1.625/0.0625]},{FBI4=[0.750:2.375/0.0625]},{FBI5=[0.750:1.875/0.0625]},{FBI6=[0.750:1.625/0.0625]},{FBI7=[0.750:1.625/0.0625]},{SLEEVE=JE},{HO=},{HS=},{HS1='8','8','10','10'},{HS2='10','10'},{BSETYPE=},{BSEUS=},{BSE=0.0000},{LFUT=M},{LFBORE=13.0000},{RFUT=M},{RFBORE=13.0000},{BSQD=SH},{PPATH=pt_dfc_coupling_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Flex Coupling
Bill of material
M8JE/2-8SxM13-M13--0
US
Unit Selection
Metric
Imperial
Metric
Imperial
SIZE
Coupling Size
8
8
HP
Horse Power
1.34 kW/100
1.34 kW/100
T
Torque
128 N-m
128 N-m
RPM
Max. RPM
4500
4500
FQ
Flange Quantity
2
FST
Flange Type
S
SC
S
SC
SLEEVE
Type of Coupling Sleeve
JE
JES
E
JN
JNS
N
H
HS
JE
JES
E
JN
JNS
N
H
HS
HO
Hub Options
Not Available
Not Available
HS
Hub Size
Not Available
Not Available
BSETYPE
BSE Type
Not Available
Not Available
BSEUS
BSE Unit Selection
N/A
N/A
BSE
BSE - Distance Between Shaft Ends
0.0000
0.0000
LFUT
Left Flange Unit Type
Metric (mm)
Imperial (in)
Metric (mm)
Imperial (in)
LFBORE
Left Flange Bore Size
KSLF
Keyway Standard - Left Flange
Keyway is based on ISO standard
Keyway is based on ISO standard
RFUT
Right Flange Unit Type
Metric (mm)
Imperial (in)
Metric (mm)
Imperial (in)
RFBORE
Right Flange Bore Size
KSRF
Keyway Standard - Right Flange
Keyway is based on ISO standard
Keyway is based on ISO standard
A
138 mm
138 mm
B
113 mm
113 mm
CL
C Left Flange
83 mm
83 mm
CR
C Right Flange
83 mm
83 mm
DL
D Left Flange
53 mm
53 mm
DR
D Right Flange
53 mm
53 mm
E
29 mm
29 mm
J
Not Available
F
Not Available
X
38 mm
38 mm
K
Not Available
W
Weight
2 kg
2 kg