127649
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
3 Bolt Flange Bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/3_bolt_flange_bracket/f3b_pcr_flange_asmtab_m.prj},{NB=127649},{SERIES=205},{SS=25},{PN=127649},{DESCRIPTION=FB-DLEZ-25M-PCR},{W=0.51},{A=36.6},{B=124.7},{C=40.6},{D=41.4},{E=46.0},{F=M10},{F1=10.000},{G=28.7},{H=13.7},{I=90.4},{J=68.8},{K=29.0},{L=50.5},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{BOD=52.000},{PPATH=f3b_pcr_flange_body_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Flange Bracket Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Flange Brackets
Bill of material
127649
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part Number
127649
127649
DESCRIPTION
FB-DLEZ-25M-PCR
FB-DLEZ-25M-PCR
W
Weight
0.51
0.51
kg
A
36.6
36.6
mm
B
124.7
124.7
mm
C
40.6
40.6
mm
D
41.4
41.4
mm
E
46.0
46.0
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
mm
G
28.7
28.7
mm
H
13.7
13.7
mm
I
90.4
90.4
mm
J
68.8
68.8
mm
K
29.0
29.0
mm
L
50.5
50.5
mm