피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
126656
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Piloted Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/piloted_flanges/fc_dl_hm_asmtab.prj},{NB=126656},{SERIES=209},{SS=45},{PN=126656},{DESCRIPTION=FC-DL-45M},{BOD=85.000},{W=2.5},{A=51.1},{B=155.7},{C=51.1},{D=130.3},{E=11.2},{F=M12},{F1=12.000},{G=39.9},{H=25.4},{K=107.95/107.90},{L=75.9},{PPATH=dl_flange_pil_body_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Flange Cartridge Metric Bore - DL Normal Duty Piloted Flange Bearings
Bill of material
126656
SERIES
Series
209
209
SS
Shaft Size
45
45
mm
PN
Part No.
126656
126656
DESCRIPTION
Description
FC-DL-45M
FC-DL-45M
W
Weight
2.5
2.5
kg
A
51.1
51.1
mm
B
155.7
155.7
mm
C
51.1
51.1
mm
D
130.3
130.3
mm
E
11.2
11.2
mm
F
M12
M12
mm
G
39.9
39.9
mm
H
25.4
25.4
mm
K
107.95/107.90
107.95/107.90
mm
L
75.9
75.9
mm