126644
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/inserts/dlm_bearing_ins_m.prj},{NB=126644},{SERIES=208},{SS=35},{PN=126644},{DESCRIPTION=INS-DLM-35M},{WEIGHT=1.0},{A=51.1},{C=22.1},{D=80.000},{J=5.6},{L=69.6},{N=M6x20},{N1=6.000},{W=19.1},{Y=32.0},{Z=52.1},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Medium Duty Insert Metric Bore - D-LOK
Bill of material
126644
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
35
35
mm
PN
Part Number
126644
126644
DESCRIPTION
Description
INS-DLM-35M
INS-DLM-35M
WEIGHT
Weight
1.0
1.0
kg
A
51.1
51.1
mm
C
22.1
22.1
mm
D
80.000
80.000
mm
J
5.6
5.6
mm
L
69.6
69.6
mm
N
N SCREW (UNF)
M6x20
M6x20
mm
W
19.1
19.1
mm
Y
32.0
32.0
mm
Z
52.1
52.1
mm