??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Medium Duty Two-Bolt Flange Inch Dimension - D-LOK
Bill of material
128838
SERIES
Series
SS
Shaft Size
Дюйм
PN
Part Number
DESCRIPTION
Description
W
Weight
lbs
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
D
Дюйм
F
Bolt Diameter
Дюйм
H
Дюйм
J
Дюйм
L
Дюйм
M
Дюйм
N
Дюйм
CS
Static Capacity
lbs
CD
Dynamic Capacity
lbs
BN
Balls No.
BD
Balls Diameter
PDI
Pitch Diameter
Дюйм
IC
Internal Clearance (C3) .0001
SC
Collar Screw Size
TC
Collar Screw Torque
lbs
MH
Housing Materials
C.I.
IR
Inner Ring Materials
4118
OR
Outer Ring Materials
52100
R
Retainer Materials
NYLON 6-6
MB
Balls Materials
52100
SM
Static Misalig
±2