126641
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/f2b_dlm_hm_asmtab.prj},{NB=126641},{SERIES=208},{SS=35},{PN=126641},{DESCRIPTION=F2B-DLM-35M},{W=2.2},{BOD=80.000000},{A=51.1},{A1=51.100},{B=171.5},{B1=171.500},{C=52.1},{C1=52.100},{D=143.8},{D1=143.800},{F=M12},{F1=12.000},{H=14.2},{H1=14.200},{J=17.8},{J1=17.800},{L=69.6},{L1=69.600},{M=104.9},{M1=104.900},{N=46.5},{N1=46.500},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f2b_dlm_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Medium Duty Two-Bolt Flange Metric Bore - DLM Medium Duty 2-Bolt Flange Bearings
Bill of material
126641
SERIES
Series
208
SS
Shaft Size
35
mm
PN
Part Number
126641
DESCRIPTION
Description
F2B-DLM-35M
W
Weight
2.2
kg
A
51.1
mm
B
171.5
mm
C
52.1
mm
D
143.8
mm
F
Bolt Diameter
M12
mm
H
14.2
mm
J
17.8
mm
L
69.6
mm
M
104.9
mm
N
46.5
mm