피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
127583
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Pillow Block
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/pillow_block/p2b_ez_pillow_asmtab_i.prj},{NB=127583},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{PN=127583},{DESCRIPTION=P2B-DLEZ-107-PCR},{W=2.36},{A=1.75},{B=6.54},{C=1.86},{DMIN=4.80},{DMAX=5.12},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=0.73},{H=0.72},{J=3.89},{L=2.69},{M=1.88},{R=0.67},{S=1.08},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{BOD=2.834600},{PPATH=p2b_ez_pillow_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Pillow Blocks
Bill of material
127583
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part No.
127583
127583
DESCRIPTION
P2B-DLEZ-107-PCR
P2B-DLEZ-107-PCR
W
Weight
2.36
2.36
lbs
A
1.75
1.75
인치
B
6.54
6.54
인치
C
1.86
1.86
인치
DMIN
4.80
4.80
인치
DMAX
5.12
5.12
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
0.73
0.73
인치
H
0.72
0.72
인치
J
3.89
3.89
인치
L
2.69
2.69
인치
M
1.88
1.88
인치
R
0.67
0.67
인치
S
1.08
1.08
인치