피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
053517
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/take_up_bearings/wstu_dl_hi_asmtab.prj},{NB=053517},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{SS2=1.43750},{PN=053517},{DESCRIPTION=WSTU-DL-107},{DESC=DL},{W=3.5},{FS=WS308},{BOD=2.83460},{A=1.75},{B=4.87},{C=0.531},{D=2.50},{E=3.06},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=0.50},{H=0.63},{J=2.50},{K=1.44},{L=2.69},{M=3.480/3.510},{M1=3.51000},{N=4.13},{R=0.67},{S=1.08},{T=1.63},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=wstu_dl_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
D-Lok Wide Slot Take Up Inch Bore - DL Normal Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Bill of material
053517
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part No.
053517
053517
DESCRIPTION
Description
WSTU-DL-107
WSTU-DL-107
W
Weight
3.5
3.5
lbs
FS
Take-Up Frame Size
WS308
WS308
A
1.75
1.75
인치
B
4.87
4.87
인치
C
0.531
0.531
인치
D
2.50
2.50
인치
E
3.06
3.06
인치
F
3/4
3/4
인치
G
0.50
0.50
인치
H
0.63
0.63
인치
J
2.50
2.50
인치
K
1.44
1.44
인치
L
2.69
2.69
인치
M
3.480/3.510
3.480/3.510
인치
N
4.13
4.13
인치
R
0.67
0.67
인치
S
1.08
1.08
인치
T
1.63
1.63
인치