??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Posital
Beschreibung
D100
Stückliste
UCD-LHPPB-0014-D100-2TW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
UCD-LHPPB-0014-D100-2TW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Solid Shaft Synchro / Standard / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial/Radial 2m
PROTECTION_CLASS
IP68/IP69K
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Webseite
Webseite
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt