??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
D16.01 Form 4 - Kombischraube
Stückliste
IMS 200070460 / BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*
CNSORDERNO
Art.-Nr.
200070460
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
BUNDSCHRAUBE M4 x 10 VZ FL*
A
Thread
M4
B
11.40 mm
C
11.00 mm
D
1.40 mm
E
0 mm
AND
Ausführung ähnlich DIN
-
ANI
Ausführung ähnlich ISO
4757 (S2)
GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
metrisch
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
2.00 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
VERGÜTUNGSSTAHL
CNSMAT
Werkstoff
M
CNSOBFL
Oberfläche
VZ FL