??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
D48-AL60 - Rail de guidage linéaire en Aluminium - avec patin à billes de 120mm en aluminium - Charge max : 50 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - D48-AL60-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en aluminium avec patin AL60
MATERIAL
Matière
Aluminium
L2
mm
LOAD1
Charge par chariot - à chant
50 kg
LOAD2
Charge par chariot - à plat
25 kg
INFO
Détail