CHAMBRELAN - D5-0600
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Aluminium telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/aluminium/d5.prj},{NB=chambrelan_D5-0600-0},{NNCUSTOM=D5},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=D5-0600},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Anodised Aluminium},{L=600},{D=615},{LOAD=71},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/D5},{INAMECLOSED=00350__d52d06002d0},{INAMEOPEN=00351__d52d06002d1},{SHA256CLOSED=cV+hvz4Y7UtFgQpCnZbFiTKIhvumFUwzNv9ptV2LqhE=},{SHA256OPEN=fW/mACNN55pDEareITWYRdrX05INbZ//2kmv8pUJ4a0=},{NAMECLOSED=00350__d5-0600-0},{NAMEOPEN=00351__d5-0600-1},{REFCLOSED=D5-0600-0},{REFOPEN=D5-0600-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
D5 - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 71 kg - Lengths : 250 - 1200 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - D5-0600
CNSORDERNO
D5-0600
D5-0600
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Aluminium
L
Extension
600
600
mm
D
Closed length
615
615
mm
LOAD
Load per pair on major axis
71
71
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail