您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAALCRA6-P8-B5-C1-L0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1073.prj},{NB=DAALCRA6-P8-B5-C1-L0},{CODE=DAALCR},{TYPE=wai qian},{MAT=S45C},{HRD=cui huo43~48HRC},{SUR=-},{FR=A},{D=6},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=8.0},{PX=[8.0:12.0/0.1]},{B=5.0},{BX=[5.0:45.0/0.1]},{C=1},{A=0},{E=0},{L=0},{M=M6},{MX=6},{ZJGHC=},{HC=0},{ZJGMC=},{MC=6},{ZJGMD=},{ZJGAC=},{ZJGTA=},{ZJGTB=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DABAWR,DABAWRL,DAALCR,DAALCRH,DAALCRL - 定位销-外螺纹型·前端长度指定-大头型/前端形状选择型
明细表
DAALCRA6-P8-B5-C1-L0
CODE
代码
DAALCR
DAALCR
TYPE
类型
外螺纹型·前端长度指定型
MAT
材质
S45C
S45C
HRD
硬度
淬火硬度43~48HRC
淬火硬度43~48HRC
SUR
表面处理
-
-
FR
前端形状
A
C
A
C
D
6
6
mm
DTOL
Dg6公差
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
P
最小单位0.1
mm
Enter value for P
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
B
最小单位0.1
mm
Enter value for B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
C
最小单位1
A
0
0
E
最小单位1
0
0
mm
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
M
M6
M6
ZJGHC
增加2个平面
N/A (不做加工)
HC(增加2个平面)
N/A (不做加工)
HC(增加2个平面)
HC
最小单位1
ZJGMC
更改螺纹直径
N/A (不做加工)
MC(更改螺纹直径)
N/A (不做加工)
MC(更改螺纹直径)
MC
6
6
ZJGMD
增加螺纹根部退刀槽
N/A (不做加工)
MD(增加螺纹根部退刀槽)
N/A (不做加工)
MD(增加螺纹根部退刀槽)
ZJGAC
增加螺丝刀槽
N/A (不做加工)
AC(增加螺丝刀槽)
N/A (不做加工)
AC(增加螺丝刀槽)
ZJGTA
增加扳手孔
N/A (不做加工)
N/A (不做加工)
ZJGTB
增加扳手孔
N/A (不做加工)
N/A (不做加工)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1552462082112.html