피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DACPS-D2.01-L3
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1063.prj},{NB=DACPS-D2.01-L3},{CODE=DACPS},{TYPE=xiao},{SHA=qiu},{MTA=bu xiu gang},{HRD=35HRC~},{D=2.01},{DX=[2.01:3.00/0.01]},{R=-},{RX=0.0},{L=3.0},{LX1=[$LX2.:30.0/0.1]},{E=0.0},{EX=0},{ZJGGDC=},{ZJGCC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DACFS,DACPS,DACTS,DACXS - Straight rod locating pin-High hardness stainless steel-Straight rod type
Bill of material
DACPS-D2.01-L3
CODE
DACPS
DACPS
TYPE
Type
Straight rod locating pin-High hardness stainless steel-Straight rod type
SHA
shape
Spherical type
Spherical type
MTA
Material
High Hardness Stainless Steel
HRD
Hardness
35HRC~
D
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 D
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
R
-
-
mm
L
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
E
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
mm
ZJGGDC
adding a guide
N/A (no processing)
N/A (no processing)
ZJGCC
change chamfer C
N/A (no processing)
CC(change chamfer C0.3)
N/A (no processing)
CC(change chamfer C0.3)
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222477.html