1811083
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/dado_inox.prj},{NB=1811083},{SHA256=WlpCXXnUCnK0WLaZL04DNcEOoNaVNsaxa1DZP4PZsyo=},{INAME=1811083},{NAME=1811083},{NNCUSTOM=DADO},{NTCUSTOM=Piedi snodati e fissi},{NBCUSTOM=1811083},{LINACUSTOM=1811083},{STEPFILE=1811083.stp},{PNGFILE=DADO_inox},{DWGFILE=DADO_inox},{CODE=1811083},{MOD=Dado inox M12},{A=M12},{B=19},{C=21.10},{S=10.0},{WGT=17},{MAT=Acciaio inox AISI 304-UNI5588.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
DADO - Piedi snodati e fissi
Bill of material
1811083
CODE
code
1811083
1811083
MOD
Modello
Dado inox M12
Dado inox M12
A
M12
M12
B
19
19
mm
C
21.10
21.10
mm
S
10.0
10.0
mm
WGT
weight
17
17
g
MAT
Materiale
Acciaio inox AISI 304-UNI5588.