피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
1811073
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/dado.prj},{NB=1811073},{SHA256=4PBnIf6t0+G9YmlPlMbqM0FQj99JGIM3orvU7fWNE4g=},{INAME=1811073},{NAME=1811073},{NNCUSTOM=DADO},{NTCUSTOM=Piedi snodati e fissi},{NBCUSTOM=1811073},{LINACUSTOM=1811073},{STEPFILE=1811073.stp},{PNGFILE=DADO},{DWGFILE=DADO},{CODE=1811073},{MOD=Dado M12},{A=M12},{B=19},{C=21.10},{S=10.0},{WGT=15},{MAT=Acciaio zincato UNI5588.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
DADO - Piedi snodati e fissi
Bill of material
1811073
CODE
code
1811073
1811073
MOD
Modello
Dado M12
Dado M12
A
M12
M12
B
19
19
mm
C
21.10
21.10
mm
S
10.0
10.0
mm
WGT
weight
15
15
g
MAT
Materiale
Acciaio zincato UNI5588.