??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
Dado
Lista materiale
6000437
CODE
Codice
UNIT
Tipo unità
N
Holes
0
A
- mm
B
- mm
D
- mm
D3
- mm
D4
- mm
G
- mm
H2
- mm
K
- mm
HOLE
Fori
LE
Lunghezza
20 mm
INFO
Catalogo