DAEUSSR4-P2-L4-B2-T1
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1105.prj},{NB=DAEUSSR4-P2-L4-B2-T1},{CODE=DAEUSSR},{TYPE=biao-leng},{MAT=SUS440C},{HRD=cui huo48~53HRC},{SUR=-},{D=4},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=2.0},{PX=[2.0:5.0/0.1]},{L=4},{LX=[4:10/1]},{B=2.0},{T=1.0},{C=1.0},{E=1.5},{S=9},{W=1.2},{ZJGEC=},{EC=1.5},{ZJGHC=},{HC=0.0},{ZJGRC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 195
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAEYKR,DAEYKRL.DAEYS,DAEYSL,DAEYSSR,DAEUKR,DAEUKRL,DAEUS,DAEUSL,DAEUSSR,DAFEKR,DAFEKRL,DAFES,DAFESL,DAFESSR,DAFGKR,DAFGKRL,DAFGS,DAFGSL,DAFGSSR - Large head / small head taper angle positioning pin;Shoulder thickness specification-Standard type/External thread type
Bill of material
DAEUSSR4-P2-L4-B2-T1
CODE
DAEUSSR
DAEUSSR
TYPE
Standard type-Polygonal
Standard type-Polygonal
MAT
Material
SUS440C
SUS440C
HRD
hardness
Quenching hardness 48-53HRC
Quenching hardness 48-53HRC
SUR
surface treatment
-
-
D
4
4
mm
DTOL
Dm6/Dg6 tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
P
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
B
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
T
Minimum unit 0.5
C
1.0
1.0
mm
E
1.5
1.5
mm
S
9
9
mm
W
(W)
1.2
1.2
mm
ZJGEC
Change E size
N/A (no processing)
EC(Change E size)
N/A (no processing)
EC(Change E size)
EC
Minimum unit 1
1.5
1.5
ZJGHC
Increase the plane
N/A (no processing)
N/A (no processing)
HC
Minimum unit 0.5
0.0
0.0
ZJGRC
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1588431934192.html