DAEEKRL20-P16-L20-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1048.prj},{NB=DAEEKRL20-P16-L20-B5},{CODE=DAEEKRL},{TYPE=yuan},{MTA=SKS3},{SUR=du ying ge3~5μm},{HRD=cui huo58~61HRC,du cneg850HV~},{D=20},{DTOL=+0.021/+0.008},{P=16.00},{PX=[16.00:20.00/0.01]},{L=20},{B=5.0},{M=5.0},{H=23},{W=5.5},{C=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAFJA,DACFJA,DASFJA,DAEEKRL,DAFJD,DACFJD,DAEGS,DAEFKPL - Shoulder standard type-P.L.B.V size specification type
Bill of material
DAEEKRL20-P16-L20-B5
CODE
DAEEKRL
DAEEKRL
TYPE
Type
Round shape
Round shape
MTA
Material
SKS3
SKS3
SUR
Surface treatment
Hard Chromium,Plating Thickness 3~5µm
Hard Chromium,Plating Thickness 3~5µm
HRD
Hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
D
20
20
mm
DTOL
Dm6 tolerance
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
P
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
B
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
M
m
5.0
5.0
mm
H
23
23
mm
W
(W)
5.5
5.5
mm
C
3.0
3.0
mm
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222426.html