피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DAGTKRL3-P2
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1060.prj},{NB=DAGTKRL3-P2},{CODE=DAGTKRL},{SHA=leng},{TYPE=P xuan zhe-biao},{MTA=SKS3},{HRD=cui huo58~61HRC,du cneg850HV~},{SUR=du ying ge,hou du2~3μm},{D=3},{DTOL=m6},{DTOL2=+0.008/+0.002},{P=2.0},{PX=2},{L=5},{B=3},{M=-},{MX=0},{C=0.5},{V=1.5},{W=-},{WX=0.0},{ZJGRC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAGWKR,DAGWKRL,DAGWS,DAGWSSR,DAGRKR,DAGRKRL,DAGRS,DAGRSR,DAGRJRL,DAGRK,DAGTKRL,DAGTKR,DAGYKRL,DAGYJRL - Small head spherical positioning pin-Straight rod cone head type-Standard type/Internal thread type
Bill of material
DAGTKRL3-P2
CODE
DAGTKRL
DAGTKRL
SHA
shape
Polygonal
Polygonal
TYPE
Type
P size selection type/standard type
P size selection type/standard type
MTA
Material
SKS3
SKS3
HRD
Hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
SUR
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 2~3µm
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 2~3µm
D
3
3
mm
DTOL
D tolerance
m6
m6
DTOL2
Tolerance
+0.008/+0.002
+0.008/+0.002
P
2.0
2.0
mm
PTOL
g6 tolerance
-0.002/-0.008
-0.002/-0.008
L
5
5
mm
B
3
3
mm
M
-
-
C
0.5
0.5
mm
V
1.5
1.5
mm
W
(W)
-
-
ZJGRC
change the neck undercut is R0.5
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LINK
Link
https://www.srdfaa.com/product/1552133399312.html