您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAHYS5-P2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1046_1.prj},{NB=DAHYS5-P2},{CODE=DAHYS},{TYPE=Dm6},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=5},{P=2.00},{PX=2,3,4},{L=8},{B=3},{V=1},{C=0.5},{ZJGRC=},{ZJGCN=},{CN=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 63
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DAHTKR,DAHTKRL,DAHYS,DAHYSSR,DAHYKR,DAHYKRL,DAHUS,DAHUSSR,DAHUJRL - 小头平头型-标准型·P尺寸选择型
明细表
DAHYS5-P2
CODE
代码
DAHYS
DAHYS
TYPE
类型
P尺寸选择型-Dm6
P尺寸选择型-Dm6
MAT
材质
SUS304
SUS304
HRD
硬度
-
-
SUR
表面处理
-
-
D
5
5
mm
DTOL
公差
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
P
2.00
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
mm
PTOL
h6 公差
0/-0.006
0/-0.006
PTOL2
g6 公差
-0.002/-0.008
-0.002/-0.008
L
8
8
mm
B
3
3
mm
V
1
1
mm
C
0.5
0.5
ZJGRC
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A (不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A (不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
ZJGCN
变更倒角C
N/A (不做加工)
CN(变更倒角C)
N/A (不做加工)
CN(变更倒角C)
CN
C0.5以下
0.0
0.0
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1827782892672.html