??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Plantco
Description
Dall’O Gravier eXcel® - Dalles stabilisatrices de graviers pour forte affluence. Les dalles alvéolaires Plantcoprotec Dall’O Gravier eXcel® offrent aux graviers une structure stable et solide, favorisant la stabilisation du sol tout en étant 100% perméable à l’eau. Les dalles gravier peuvent être utilisées pour la réalisation de chemins d’accès, parkings, allées, terrasses, et toutes autres applications nécessitant du gravier.
Nomenclature
DallO Gravier eXcel - DALLOEXCEL
SERIES
Série
DALLOEXCEL
LODLEVEL
Niveau de détail
300
L
Longueur
500 mm
H
Hauteur
500 mm
CH
Hauteur des alvéoles
25 mm
CD
Diamètre des alvéoles
50 mm
RWE
Résistance avec terre
400 T/m²
MAT
Composition
PEHD
COL
Couleur
WEIGHT
Poids
2.55 kg/m²
ACC
Accessoires
Plantcoprotec Dall’O Plot Rond® : Plot de marquage encliquetable pour dalles Plantcoprotec Dall’O Gravier eXcel®. Diamètre : 75mm / 30mm.
DESC
Descriptif CCTP
Dalles alvéolaires de stabilisation de graviers avec mailles 6x6 mm en PEHD blanc translucide ou noir. Alvéoles rondes de diamètre intérieur 52 mm et de hauteur 25 mm. Dalle de 50x50 cm pourvue de 12 clips de jonction au mètre linéaire et de 16 trous par mètre carré pour fixation au sol. Résistance à la charge 400 T / m². Type Plantcoprotec Dall’O Gravier eXcel® ou Dall’o Gravier eXcel® Black ou équivalent.
MANUF
Fabrication
Fabriqué en France