피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DBATMF5-12-5
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1215-4.prj},{NB=DBATMF5-12-5},{CODE=DBATMF},{TYPE=luo wen kong xing/chi cun zhi ding xing},{MAT=S45C},{HRD=40~45HRC},{NO=5},{D=12},{DX=[12:35/1]},{H=5},{HX=[5:20/1]},{M=M5},{MX=5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221674.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DBATMF - ding wei dao xiang ling jian-yuan xing dang kuai-luo wen kong xing-chi cun zhi ding
Bill of material
DBATMF5-12-5
CODE
DBATMF
TYPE
luo wen kong xing/chi cun zhi ding xing
MAT
S45C
HRD
40~45HRC
NO
No
5
5
mm
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
M
M5
M5
B
10
10
mm
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221674.html