您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBEBCH12-40-9
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1211-3.prj},{NB=DBEBCH12-40-9},{CODE=DBEBCH},{TYPE=chen kong xing},{MAT=S45C},{HRD=cui huo ying du 39~45HRC},{SUR=fa hei},{SP=12},{D=40},{T=9},{W=13.0},{DD1=30},{H=1.8},{YS=0.275,0.275,0.275,0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1537377551312.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DBEBCH - 定位导向零件-垫圈-腰形槽型-沉孔型
明细表
DBEBCH12-40-9
CODE
代码
DBEBCH
TYPE
类型
沉孔型
MAT
材质
S45C
HRD
硬度
淬火硬度39~45HRC
SUR
表面处理
发黑
SP
规格
12
12
mm
D
40
40
mm
T
9
9
mm
W
13.0
13.0
mm
DD1
d1
30
30
mm
H
h
1.8
1.8
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1537377551312.html