您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBSTU5-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1206-1.prj},{NB=DBSTU5-20},{CODE=DBSTU},{TYPE=dai xiang jiao luo shuan},{MAT=xiang jiao},{HRD=xiao shi A57},{MAT2=SUS304},{AC=luo mao},{ACMAT=SUS304},{M=5},{L=20},{LX=20,30,40},{T=4.5},{C=12},{D=8.80},{B=8.0},{H=8},{E=3.5},{CJ=0.112},{FZ=5.4},{MM=3.2},{W=4.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221417.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DBSTU - 定位导向零件-冲击吸收挡块-带橡胶螺栓
明细表
DBSTU5-20
CODE
代码
DBSTU
TYPE
类型
带橡胶螺栓
MAT
挡块材质
橡胶
HRD
挡块硬度
肖氏A57
MAT2
螺栓材质
SUS304
AC
附件(六角螺帽)
螺帽
ACMAT
附件材质
SUS304
M
粗牙螺纹
5
5
mm
L
20
30
40
20
30
40
mm
T
t
4.5
4.5
mm
C
12
12
mm
D
8.80
8.80
mm
B
8.0
8.0
mm
H
8
8
mm
E
3.5
3.5
mm
MM
m
3.2
3.2
mm
W
4.0
4.0
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221417.html