??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
DBXWS, DBXWM, DBXTS, DBXTM - Dust Boxes
Stückliste
DBXWS-38-38
PN
Teile-Nr.
DBXWS-38-38
TP
Ausführung auswählen
DBXTM, DBXTS, DBXWS, DBXWM
TYS
Ausführung auswählen
S
Größenauswahl
mm
MAT
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
D1
Auswahl für D1
mm
D2
D2 auswählen
mm
A
150 mm
B
300 mm
PCD1
P.C.D. (1)
52.0 mm
PCD2
P.C.D. (2)
52.0 mm
P
145 mm
DD1
d1
M6
TT
t
2 mm