카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
DCXS03031S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/dc_asmtab.prj},{NB=DCXS03031S},{SER=DC Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=XS},{D=3.00},{W=1.25000000},{WB=31},{BR=},{WEIGHT=0.500},{THK=0.153},{PPATH=dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
DC Dolly - Economical and Durable Dolly Application Caster
Bill of material
DCXS03031S
PN
Part Number
DCXS03031S
SER
Series
DC Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
3-5/8" x 2-1/2"
4-1/8" x 3-1/8" (S01)
3-5/8" x 2-1/2"
4-1/8" x 3-1/8" (S01)
TT
Wheel Type
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XA - Polyurethane on Polypropylene
PB - Polypropylene
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XA - Polyurethane on Polypropylene
PB - Polypropylene
D
Wheel Diameter
3.00
3.50
4.00
5.00
3.00
3.50
4.00
5.00
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
HARD
Hardness
65-75 Shore A
WB
Bearing Type
Annular Ball
Annular Ball
BR
Brake Type
None
F Face Contact (F)
None
F Face Contact (F)
CAP
Capacity
275
lbs
H
Mount Height
4 1/4
인치
SL
Swivel Lead
1 3/8
인치
R
Swivel Radius
2 7/8
인치