DCBST09AN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCBST09AN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcbst09an/dcbst09an.prj},{NB=DCBST09AN},{PN=DCBST09AN},{DESC=Dura-Con Backshell, 9 position, top entry - 0.156\", nickel plated, strain relief},{WE=Straight Entry},{NOP=9},{WED=0.156 (3.96)},{BL=0.76 (19)},{SM=Aluminum Alloy},{SF=Electroless Nickel},{MH=2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips},{SR=None},{MINOT=-65 (55)},{MAXOT=390 (200)},{DEFAULTSORTATTR=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCBST09AN
Bill of material
DCBST09AN
PN
Part Number
DCBST09AN
DESC
Description
Dura-Con Backshell, 9 position, top entry - 0.156", nickel plated, strain relief
WE
Wire Entry
Straight Entry
NOP
Number of Positions
9
WED
Wire Entry Diameter
0.156 (3.96)
INCH (mm)
BL
Backshell Length
0.76 (19)
INCH (mm)
SM
Shell Material
Aluminum Alloy
SF
Shell Finish
Electroless Nickel
MH
Mounting Hardware
2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips
SR
Sleeve Ring
None
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
390 (200)
°F (°C)