DCBST15BN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCBST15BN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dcbst15bn/dcbst15bn.prj},{NB=DCBST15BN},{PN=DCBST15BN},{DESC=Dura-Con Backshell, 15 position, top entry - 0.188\", nickel plated, strain relief},{WE=Straight Entry},{NOP=15},{WED=0.188 (4.78)},{BL=0.88 (22)},{SM=Aluminum Alloy},{SF=Electroless Nickel},{MH=2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips},{SR=None},{MINOT=-65 (55)},{MAXOT=390 (200)},{DEFAULTSORTATTR=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCBST15BN
Bill of material
DCBST15BN
PN
Part Number
DCBST15BN
DESC
Description
Dura-Con Backshell, 15 position, top entry - 0.188", nickel plated, strain relief
WE
Wire Entry
Straight Entry
NOP
Number of Positions
15
WED
Wire Entry Diameter
0.188 (4.78)
INCH (mm)
BL
Backshell Length
0.88 (22)
INCH (mm)
SM
Shell Material
Aluminum Alloy
SF
Shell Finish
Electroless Nickel
MH
Mounting Hardware
2 no.2-56 Hex Head Jackposts, Locking Washers and Retaining Clips
SR
Sleeve Ring
None
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
390 (200)
°F (°C)